Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
134
N.º de referencia: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 014 7827 050
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
134
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC termination
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263871
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje