Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
饰品
7
Cikkszám: 09 45 452 1910
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 0,5m cable
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 0,5m cable

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Service interfaces
USB 2.0
Cable length: 0.5 m
Connection type: Type B jack - type B connector
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1910
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 0,5m cable
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
饰品
7
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Sorozat har-port
  • Elem Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Connection type Type B jack - type B connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 7.494 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140060517
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás