Productos combinables
Productos combinables NEW
Tools
1
Accessories
7
Cabos de sistema
1034
Part Number: 09 45 452 1531
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Cable length: 0.2m, Connection type: Jack to connector
Notes
Comparar
Part Number: 09 45 452 1531
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m black
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Tools
1
Accessories
7
Cabos de sistema
1034
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-port
  • Elemento Serviço de interface
  • Especificação RJ45
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Tipo de conexão Fêmea para conector
  • Fixação Aparafusável nas placas de cobertura
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6 Classe E até 250 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura Ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 44,24 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140060265
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar