Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 31 031 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-3 GN
har-flexicon 5,00 FSH-3 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Screw termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 3
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Part number: 14 31 031 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-3 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specyfikacje Horizontal
Wersja
  • Metoda przyłączenia Screw termination
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 3
  • Kodowanie Please order coding pins separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 15 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 6 ... 7.5 mm
  • Moment dokręcający 0.5 ... 0.6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M3
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Kolor (wkład) Green
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Mating side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 200
  • Waga netto 5.31 g
  • Kraj pochodzenia Czechia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140114838
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare