Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 021 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-2 T24 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-2 T24 BK 250pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 01 021 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-2 T24 BK 250pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Złącza
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento PCB Terminal Blok
  • Especificaciones Pionowo
  • Características Możliwość ponownego łączenia: 10 razy (tylko z przewodem o tym samym lub większym przekroju)
Versión
  • Método de terminación
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Tipo de conexión PCB do przewód
  • Número de contactos 2
  • Detalles Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
  • Contenidos del paquete 250 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,14 ... 0,5 mm² Rigide
    0,2 ... 0,5 mm² Multibrins
    0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe 160 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ‌ 1.5 mm
  • Długość drogi upływu ‌ 1.6 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 6 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 10 N
  • Siła wycofania ≥ 2 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistencia a las vibraciones 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Не содержится
  • REACH SVHC substancje Niet ingesloten
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.470 g
  • País de origen Wietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140110922
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar