Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Artikelnummer: 15 29 078 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 78pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 78pos PL1

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
IDC-klem aansluitng
Contacten: 78
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 15 29 078 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 78pos PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 78
  • Trekontlasting Met trekontlastingsklem
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Tussenruimteafstand
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Kruipweg
    ≥0,35 mm voor vaste draden
    ≥0,4 mm voor geslagen draden
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 62,4 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11,7 N
    ≤ 54,6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140199361
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare