Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
har-flex IDC fem  18pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 18
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 18
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Clearance distance
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Creepage distance
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 14.4 N
  • Withdrawal force
    ≥ 2.7 N
    ≤ 12.6 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 120
  • Net weight 1.99 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140198739
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar