Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
har-flex IDC fem  18pos PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Contactos: 18
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
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
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 18
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 0,635 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • Açıklık mesafesi
    ≥0,35 mm katı kablolar için
    ≥0,4 mm çok damarlı kablolar için
  • Creepage mesafesi
    ≥0,35 mm katı kablolar için
    ≥0,4 mm çok damarlı kablolar için
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 14,4 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 2,7 N
    ≤ 12,6 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 120
  • Net ağırlık 1,99 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140198739
  • eCl@ss 27.460.201,00