Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21.5 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Hybride
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact coudé
  • Caractéristiques Méthode de raccordement des contacts de puissance : THR
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
  • Nombre de contacts 32
  • Nombre de contacts de signal 26
  • Nombre de contacts de puissance 6
  • Contenu du kit 400 pièces sur bobine
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 21,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tension nominale selon IEC 60664-1
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 2
  • Distance d'isolement
    ≥0,4 mm Contacts de signal
    ≥0,94 mm Contacts de puissance
    ≥0,7 mm Contacts signal vers puissance
  • Ligne de fuite
    ≥0,4 mm Circuit imprimé : contacts de signal
    ≥0,94 mm Circuit imprimé : contacts de puissance
    ≥0,7 mm Circuit imprimé : contacts signal vers puissance
    ≥0,4 mm Connecteur : contacts de signal
    ≥1,89 mm Connecteur : contacts de puissance
    ≥2,09 mm Connecteur : contacts signal-puissance
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / Puissance
    0,84 kV Puissance / Puissance
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarité des contacts ‌ 0,12 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.059 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140205383
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar