Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌21.5 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 85 626 2701 000
har-flex Hybrid F ang 6+26 THR PL1 400pc
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
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Hybrid
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Merkmale Anschlussart der Power-Kontakte: THR
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Kontaktanzahl 32
  • Anzahl Signalkontakte 26
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • Lieferumfang 400 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Raster, steckseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 21,5 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke
    ≥0,4 mm Signalkontakte
    ≥0,94 mm Powerkontakte
    ≥0,7 mm Signal- auf Powerkontakte
  • Kriechstrecke
    ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte
    ≥0,94 mm Leiterplatte: Powerkontakte
    ≥0,7 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte
    ≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte
    ≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte
    ≥2,09 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / Power
    0,84 kV Power / Power
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0,12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 2.059 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205383
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)