Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 15 39 032 0603 000
har-flex Board IDC 32p strain relief
har-flex Board IDC 32p strain relief

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Varenummer: 15 39 032 0603 000
har-flex Board IDC 32p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Protección contra tirones
Versión
  • Número de contactos 32
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de extracción > 20 N
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (accesorios) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140837812
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare