Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Part number: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
har-flex Board IDC 14p cable guide

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable guide
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 014 0602 000
har-flex Board IDC 14p cable guide
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Acessórios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Guia do cabo
Versión
  • Número de contactos 14
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0,635 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (accesorios) Preto
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Estado ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Não contido
  • Sustancias de la Proposición California 65 Não contido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,13 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140570108
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare