Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 15 39 012 0603 000
har-flex Board IDC 12p strain relief
har-flex Board IDC 12p strain relief

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Alívio de tensão
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
Part Number: 15 39 012 0603 000
har-flex Board IDC 12p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Strain relief
Version
  • Number of contacts 12
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 0.308 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140838253
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare