Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (lapos)
Kábelhossz: 0.1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Similar connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.1 m
  • Number of cores 80
  • Core structure 80x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245723
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 14
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás