Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0100 007
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0100 007
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,1 m
  • Número de núcleos 26
  • Estructura de núcleo 26x AWG 30
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7,516 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245105
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar