Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0100 007
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 007
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 시스템 케이블링
  • Sorozat har-flex®
  • Elem 케이블 어셈블리
  • Specifikáció 양방향 사전조립형
  • 1. csatlakozó
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
  • 2. csatlakozó
    har-flex®
    암형 커넥터
    스트레인 릴리프 포함
    서로 다른 커넥터 방향
  • Kábeltípus 구리 케이블 (플랫)
Verzió
  • Kábelhossz 0.1 m
  • Kábel erek száma 26
  • Magfelépítés 26x AWG 30
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV státusz 준수
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok no
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok no
  • REACH SVHC anyagok no
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    니켈
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 8.3 g
  • Származási ország 중국
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140245105
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar