Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
har-SAB M8/4/3p M12/8p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M12, 8 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 005 0010 0
har-SAB M8/4/3p M12/8p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Identificare
  • Seria Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specificație
    Master cable M12, 8 poles
    With LED green/yellow
Versiune
  • Numărul total de porturi 4
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 108.2 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140276543
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar