Matching Products
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
123
部品番号: 09 48 848 5745 150
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線, ハロゲンフリー, 耐油性
ケーブル長さ: 15 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 848 5745 150
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
123
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 上下
  • コネクタ 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 左右
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    1:1 配線
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 15 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140270398
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare