Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 09 48 841 1745 007
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.7m
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.7m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Ledningsføring 1:1, Halogenfri, Oliebestandig
Kabellængde: 0.7 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 841 1745 007
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Złącze 2
    RJ45
    HIFF Żeński
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 0,7 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +70 °C stabil
    -5 ... +50 °C mozgatott
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 6,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretán)
  • Kolor (kabel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nem része
  • REACH ANEKS XIV substancje Nem része
  • REACH SVHC substancje Igen
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nem része
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne ISO/IEC 11801
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 65,233 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140882812
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare