매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
4
품번들: 09 48 841 1745 005
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내유성
케이블 길이: 0.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 841 1745 005
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
4
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Voorkeursrichtingen omhoog/omlaag
  • Connector 2
    RJ45
    HIFF Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Bedrading 1:1
    Halogeenvrij
    Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +70 °C stabil
    -5 ... +50 °C mozgatott
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 6,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretán)
  • Kleur (kabel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV-status konform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Nem része
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nem része
  • REACH SVHC Stoffen Igen
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Nem része
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties ISO/IEC 11801
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 56 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140392687
  • eCl@ss 27.060.308,00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다