myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Accessories
4
데이터가 없습니다.
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 841 1745 005
품번들: 09 48 841 1745 005
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내유성
케이블 길이: 0.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 841 1745 005
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Accessories
4
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Connector 2
RJ45 Buchse HIFF AWG26/27
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Voorkeursrichtingen omhoog/omlaag
Connector 2
RJ45
HIFF Vrouwelijk
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Bedrading 1:1
Halogeenvrij
Oliebestendig
Versie
Kabellengte
0,5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-30 ... +70 °C stabil
-5 ... +50 °C mozgatott
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
6,4 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (poliuretán)
Kleur (kabel)
Sárga
RoHS
konform
ELV-status
konform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Nem része
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Nem része
REACH SVHC Stoffen
Igen
REACH SVHC Stoffen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffen
Nem része
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
ISO/IEC 11801
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
56 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140392687
eCl@ss
27.060.308,00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (Spanish)
PDF (English)
PDF (French)
PDF (Italian)
PDF (German)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Simplified Chinese)
PDF (Chinese trad.)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (English)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다