myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
123
데이터가 없습니다.
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 858 5586 020
품번들: 09 48 858 5586 020
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 2.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 내연제, 할로겐프리
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 858 5586 020
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 2.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
123
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Connector 2
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Flame retardant
Halogen-free
Version
Cable length
2 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +60 °C moved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Red
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Flame retardancy
IEC 60754-2 Halogen freeness
IEC 60754-2 Non corrosive
IEC 61034 Low smoke
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
101 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140250376
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
UNSPSC 24.0
26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (스페인어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다