Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5745 010
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5745 010
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140162303
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje