Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
5
Part Number: 09 45 145 5901
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 09 45 145 5901
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
5
Detalhes do produto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat USB
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C típus
    Apa
    IP20
  • 2. csatlakozó
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C típus
    Apa
    IP20
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Tulajdonságok támogatja az USB Power Delivery (USB-PD) technológiát
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 24
  • Árnyékolás Árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges feszültség 20 V
  • Adatátviteli sebesség ≤ 20 Gbit/s
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Kábel átmérője 4,5 mm ± 0,2 mm
  • Rezgésellenállás 1B kategória az IEC 61373 szerint
  • Ütésállóság 1B kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 44,5 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140571327
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare