myHARTING Login
Konfigureerijad
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 300
Osa number: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Osa number: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial Droit
Surmoulé
Connecteur 2
HARTING T1 Industrial
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Ignifuge
Résistant à l'huile
sans halogène
Version
Longueur de câble
30 m
Nombre de fils
2
Structure du conducteur
1x 2x AWG 22/7
Nombre de contacts
2
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V AC
Caractéristiques de transmission
600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numéro ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060307 Câble bus
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Itaalia)
PDF (Prantsuse)
PDF (Jaapani)
PDF (Hispaania)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Korea)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Rootsi)
PDF (Türgi)
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare