Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Resistente agli oli, Halogen-free
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 28 271 6002 040
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 4.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Haaks
    Omgespoten
  • Connector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
Versie
  • Aantal kernen 2
  • Kernstructuur 1x 2x AWG 24/7
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandwidth
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspanning Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta