Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 18 243 1500 069
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1.5M
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 18 243 1500 069
SEK 40P FE TP FLAT CABLE ASSY,1.5M
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series SEK
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 SEK Conector hembra
  • Connector 2 SEK Conector hembra
  • Type of cable Cable de cobre (plano)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 40
  • Core structure AWG 28/7
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Con codificación de color
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258099
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar