Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
66
Tools
4
Accessories
7
N.º de referencia: 09 18 526 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 26P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 26P PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Tapa de extremo cerrada
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 26
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-13
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 526 7814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 26P PL3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
66
Tools
4
Accessories
7
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK
  • Elem Anya csatlakozó
  • Specifikáció Zárt végfedél
Verzió
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 26
  • Törésgátló Törésgátló bilinccsel
  • Részletek
    IDC szalagkábelhez, osztástávolság 1,27 mm (0,050")
    IDC szalagkábelhez, osztástávolság 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2,5 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 78 N
  • Kihúzási erő ≤ 78 N
  • Teljesítményszint
    3
    conforme a IEC 60603-13
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Resina termoplástica (PBT)
  • Színes (betét) Gris
  • Anyag (érintkezők) Aleación de cobre
  • Felület (érintkező)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS conforme
  • ELV státusz conforme
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok No incluido
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Trióxido de antimonio
    Níquel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 4,91 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140031562
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar