Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Part number: 09 18 516 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 16P
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 16P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain relief clamp
Size: 16 poles
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 18 516 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 16P
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe SEK
  • Zubehörtyp Zugentlastungsbügel
Ausführung
  • Baugröße 16-polig
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,005 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140029446
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare