Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 19 41 000 9941
Retaining plate Han-Eco Modular M32
Retaining plate Han-Eco Modular M32

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Placa de retenção
Poliamida (PA)
Preto
Notes
Compare
Part Number: 19 41 000 9941
Retaining plate Han-Eco Modular M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 附件種類 固定板
技術參數
  • 極限溫度 -20 ... +125 °C
  • 環境溫度 -20 ... +50 °C
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 2.68 g
  • 原產國 請聯繫您當地的浩亭子公司。
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140830486
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare