Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 686 8006 100
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 10m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 686 8006 100
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat RJ45
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Material properties
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Red
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
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140252271
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare