Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Număr articol: 09 48 686 8007 030
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 3,0m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 3,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 3 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 686 8007 030
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 3,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -25 ... +60 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Roşu
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA Cablu brut UL cu specificaţie nominală 600 V
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 208,93 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140253308
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați