Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
部品番号: 09 48 686 8001 007
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,7m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,7m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ストレート型
ケーブル長さ: 0.7 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 686 8001 007
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,7m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 0.7 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 車両用防火
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工ケーブルUL定格600 V
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 63.33 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140067400
  • eCl@ss 27,060,308.00
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare