Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 350
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 350
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
Version
  • Cable length 35 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Galben
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cablu brut UL cu specificaţie nominală 30 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,664.2 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391314
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar