Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
124
Numéro d‘article: 09 48 689 6018 060
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Type C
Longueur de câble: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 689 6018 060
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 6.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
124
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série
    RJ45
    Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Type C
Version
  • Longueur de câble 6 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limite de température -25 ... +60 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 416,25 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140883185
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer