Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 284 7756 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 284 7756 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cablaje de sistem
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable Cablare 1:1
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Ecranat
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +75 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Galben
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23,4 g
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262416
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte