myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Cableados y cables a medida
Potencia y señal
...
Cableado Han
®
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0610 030
Parça numarası: 33 50 707 0610 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablolama 1:1
Kablo uzunluğu: 3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 707 0610 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
Classic 110 5G2,5
Connector 1
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Connector 2
Han PP Power L metal plug var cod 6-10mm
Identification
Category
System cabling
Series
Han
®
PushPull (V14)
Identification
Power L
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Version
Cable length
3 m
Number of cores
5
Core structure
5x 2,5 mm²
Termination method
Terminación de mordaza de resorte
Shielding
No blindado
Number of contacts
5
Locking type
PushPull
Technical characteristics
Rated current
16 A
Rated voltage
24 V
Limiting temperature
-40 ... +70 °C unmoved
-15 ... +70 °C moved
-5 ... +70 °C drag chain
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Minimum bending radius
4x diámetro de cable (plegado único)
10x diámetro de cable (plegado repetido)
15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
Drag chain compatible
Yes
Vibration resistance
10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Shock resistance
30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7001 (silver-grey)
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140503960
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (Lehçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
PDF (Türkçe)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Talimatlar
Montaj talimatları
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Montaj ve kullanım hakkında özel bilgiler
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın