myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
veri yok
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Power and signal
...
I/O System cabling
HARTING PushPull (V4)
Parça numarası: 09 45 445 2903
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 445 2903
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
Connector 2
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
Type A
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
8
Core structure
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Rated current
1.5 A
Rated voltage
30 V DC
Data rate
5 Gbit/s
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 30 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Insertion force
≤ 35 N
Withdrawal force
≥ 15 N
Mating cycles
≥ 750
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
6.2 mm
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
Impedance
90 Ω ±15 %
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Black
Material (overmoulding)
Polyamide (PA)
Colour (overmoulding)
Black
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
150 g
Country of origin
Malaysia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140258198
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danca)
PDF (Çekçe)
PDF (Almanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (İngilizce)
PDF (Hollandaca)
PDF (Japonca)
PDF (İsveççe)
PDF (Fransızca)
PDF (Türkçe)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Lehçe)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın