Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
3
Objednací číslo: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
3
Detaily produktu
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Kontaktdon 2
    IP20 USB 2.0
    Typ B
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning ‌ 30 V DC
  • Datahastighet ‌ 480 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd > 1,6 x 106 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Isättningskraft ≤ 35 N
  • Urtagningskraft ≥ 15 N
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.9 mm
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jord)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Förbindningssida
    Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Svart
  • Material (övergjutning) Polyamid (PA)
  • Färg (övergjutning) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 87 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140163348
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte