Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Côté équipement / Traversée de cloison
6
Osa number: 09 45 445 4900
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Osa number: 09 45 445 4900
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
toote detailid
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Тип A
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Тип В
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 480 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции > 1,6 x 106 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Усилие вставки ≤ 35 N
  • Усилие расстыковки ≥ 15 N
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (контакт-контакт)
    0,5 kV (контакт-заземление)
  • Полное сопротивление ‌90 Ω ±15 %
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона подключения
    Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Polyamide (PA)
  • Цвет (литое исполнение) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 61,64 g
  • Страна изготовления Малайзия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140262645
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare