myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
eShop News
産業用コネクタ / Han
®
産業用イーサネットスイッチ
基板用コネクタ
操作用インターフェイス
インターフェースコネクタ
丸型コネクタ
システムケーブル
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
134
veri yok
eShop
Systemverkabelung
...
Data Kupferkabel
HARTING ix Industrial
®
33 48 344 7804 007
Parça numarası: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 0.7 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
134
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Steckverbinder 1
HARTING MPP ix Type A overmolded
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING Mini PushPull
Identification
HARTING ix Industrial
®
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type A
Overmoulded
IDC termination
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Piercing termination
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
0,7 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Termination method
A perforazione d'isolante
Collegamento piercing
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +80 °C
Cable diameter
6,7 mm ± 0,3 mm
Material properties
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Colour (cable)
Giallo
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
UL 1581, Sec. 1090 (H) Ritardo alla fiamma
EN 60811-404 Resistenza agli oli
UL style 21815
IEC 60754-2 Halogen free
EN 50618 Resistente agli UV
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140563995
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
UNSPSC 24.0
26121600
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (İngilizce)
PDF (Fransızca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Macarca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (Romence)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Rusça)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın