Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
129
Part number: 33 48 344 7806 100
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 10m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 344 7806 100
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Соединение проколом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения
    Подключение смещением изоляции (IDC)
    Соединение проколом
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -10 ... +70 °C перемещен
    -5 ... +70 °C При прокладке
  • Диаметр кабеля 6,6 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140796478
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare