Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 48 343 4806 005
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Rezistent la UV
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 343 4806 005
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable odporność na UV
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Łotwa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140282865
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați