Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 CON 08P2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2
Aleación de cobre (CuSn)
Chapado en oro (Cu/Au)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 CON 08P2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Conectores circulares M8
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Recto
    Sobremoldeado
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 2
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,4 Nm M8 x 1
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre (CuSn)
  • Superficie (contactos) Chapado en oro (Cu/Au)
  • Material (capota/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (capota/base) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    UL 94 V0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140798083
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar