Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 21 34 810 0388 150
M8 3-pol st/- f/- PUR 15 m
M8 3-pol st/- f/- PUR 15 m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Примечания
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Артикул: 21 34 810 0388 150
M8 3-pol st/- f/- PUR 15 m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistema de cableado
  • Series Conectores circulares M8
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Connector 1
    M8 Codificación A
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,25 mm²
  • Coding Codificación A
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241886
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare