Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Inserts
32
N.º de referencia: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable
Versión EMC
Tamaño: M23
Enclavamiento rápido ComLock-S
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Inserts
32
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de capota/base Base de cable
  • Descripción de capota/base Versión EMC
Versión
  • Tamaño M23
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento rápido ComLock-S
  • Detalles Compatible con Speedtec (TE)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
  • Rango de sujeción 11 ... 17 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 87,9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184060
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar