Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 15 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M23
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M23
    Female Straight
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Özellikler
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 15 m
  • Damar sayısı 19
  • Damar yapısı 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Teknik özellikler
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal akım (sinyal) 2 A
  • Nominal akım (güç) 9 A
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Silver plated
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Black
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Renk (çoklu kalıplama) Black
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140809895
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın