Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Drept
Tată
codificare A
Contact cu şurub
Poliamidă (PA)
Contacte: 5
Alamă Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 mm² max.
Curent nominal: 7.5 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP67 stare cuplată