Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Macho
Codificação A
Terminação parafusada
Poliamida (PA)
Contatos: 4
Metal Au sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 1.5 mm² máx.
Corrente Nominal: 7.5 A
Poliamida (PA), Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP67 condição conectada