Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
1
Artikelnummer: 21 03 319 4401
M12-Screw-4P-ACOD-F-ANG
M12-Screw-4P-ACOD-F-ANG

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Haaks
Vrouwelijk
A-codering
Schroefaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 4
Messing Au over Ni Contact zijde
Dwarsdoorsnede geleider: 1.5 mm² max.
Nominale stroom: ‌7.5 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 319 4401
M12-Screw-4P-ACOD-F-ANG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificatie Angled
Versie
  • Aansluitmethode Screw termination
  • Geslacht Female
  • Afscherming Unshielded
  • Aantal contacten 4
  • Codering A-coding
  • Vergrendelingstype Screw locking
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1.5 mm² max.
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 1.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel 0.6 Nm
  • Sleutelmaat (gekartelde schroef/gekartelde moer) 18
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 4 ... 8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Brass
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Mating side
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 6.6 g
  • Land van herkomst Slowakije
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140225121
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare