myHARTING Login
Конфигураторы
Prodotti
Prodotti
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
3
Tools
2
Accessories
13
данные отсутствуют
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 821 4533
Артикул: 21 03 821 4533
M12 PP angled F A-cod 4/5 pole crimpflan
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельный соединитель
Угловой
Розетка
А-кодирование
Подключение обжимом
Полиамид (ПА)
Контакты: 4, 5
Поперечное сечение проводника: 0.12 ... 0.82 mm²
Номинальный ток: 4 A
Литой цинк
Outer PushPull
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 821 4533
M12 PP angled F A-cod 4/5 pole crimpflan
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
3
Tools
2
Accessories
13
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
PushPull
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Crimp termination
Køn
Female
Afskærmning
Shielded
Shield connection with crimp flange
Antal kontakter
4
5
Kodning
A-coding
Låsetype
PushPull (outer)
Detaljer
Please order crimp contacts separately.
Please order crimp flange set separately.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.12 ... 0.82 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Ledningens udvendige diameter
≤ 2.3 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
48 V AC
60 V DC
Nominel spænding
110 V AC/DC when used with 4 contacts
Nominel impulsspænding
1.5 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamide (PA)
Materiale (stikhus/hus)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS-undtagelser
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV-status
compliant with exemption
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Yes
REACH SVHC-stoffer
Lead
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Nickel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140227101
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Английский)
PDF (Чешский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Датский)
PDF (Французский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Шведский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Instructions
Assembly instructions
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare